Публікуйте свої продукти
Base Cabinet for oven
Svane Køkkenet

Base Cabinet for oven

Base cabinet product family, that includes multiple options for design and functionality. 

The cabinet is suitable for integrated oven. 

Специфікація
  • Cabinet: 16mm chipboard with 80g melamine

    Front: Multiple options for surfaces and design:

    • 16mm chipboard with 120g melamine
    • 16mm MDF,
    • 18mm chipboard with high-pressure laminat
    • 19mm MDF (integrated handle)

    Available in multiple colors either PU- or UV- surface treatment

    Slightly rounded edges for an elegant look.

    • Danish indoor climate certified
    • Registered at Nordic Ecolabel
Технічна специфікація
  • Унікальний номерbase-cabinet-for-oven
  • Сімейство продуктівSvane Køkkenet
  • Група продуктівKitchen
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-01-03
  • Номер видання1
  • Висота (мм)704
  • Ширина (мм)600
  • Глибина (мм)581
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChipboard
  • Матеріал допоміжнийMDF
  • Розроблено вДанія
  • Виготовлено вДанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи

Доступність регіону

Європа
Данія