Публікуйте свої продукти
Mirror Cabinet Sarek  80
Svedbergs

Mirror Cabinet Sarek 80

• Energy-effective LED lighting 3400 K • EasyMount hanging system fast, simple, safe wall mounting of mirror cabinet • Easy electrical installation • Two moveable toughened glass shelves • Electrical socket in cabinet ceiling • Space-saving mirror cabinet with depth of 12 cm • Duradry coating process. • Made in Sweden • 20 years guarantee • IP 44 - certified • Supplied ready-assembled with third party certified electronic components • Available with or without basin lighting.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер225080
  • Дата публікації2021-08-09
  • Номер видання1
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
  • Класифікація IFCObject
  • Код CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Номер OmniClass23-21 37 13 15
  • Заголовок OmniClassMirrors

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція

Схожі продукти

4.5 з 5 зірок 4.5 (83)