Публікуйте свої продукти
Shower screens 180 Corner shower 100x100
Svedbergs

Shower screens 180 Corner shower 100x100

3.9 з 5 зірок3.9(9 відгуки)

Has two opening doors with transparent seals on bottom edges. Doors can be folded inwards when shower is not in use to maximise floor space. No threshold – allows disabled access. Toughened safety glass 8 mm. Self-closing hinges. Concealed mounting & clamping screws. Height 200 cm.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерCS180_100X100
  • Сімейство продуктів180
  • Група продуктівShower Screen
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2020-03-13
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Shower screens
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Опис Uniclass 2015Shower enclosures

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція

Схожі продукти

3.9 з 5 зірок 3.9 (35)