Публікуйте свої продукти
Skapa Wash Basin 45x25
Svedbergs

Skapa Wash Basin 45x25

Washbasin Skapa 45x25 Porcelain basin for bracket mounting. Fits Skapa 45x25
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSkapa45x25
  • Сімейство продуктівSkapa
  • Група продуктівTvättställ
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-03-30
  • Номер видання1
  • Висота (мм)85
  • Ширина (мм)460
  • Глибина (мм)310
Пов'язані
  • Матеріал основнийPorcelain
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96
  • Опис Uniclass 2015Wash basins, sinks and troughs
  • Код CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Номер OmniClass23-19 31 17
  • Заголовок OmniClassSanitary Room Units
  • Код CSI UniFormat IID2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція

Схожі продукти