Публікуйте свої продукти
Skoga Bath 80
Svedbergs

Skoga Bath 80

New Skoga is easier to carry, install, adjust

according to the conditions of your bathroom. reversible
doors simplify and make handling easier.
There are many models to choose from
for example, bathtub, corner and wall. The series does
most possible in both small and large
the bathroom with its different widths and heights.
In addition to smart models, there are among other things
many different glasses and handles to choose from
the same color and design as other details
to create a whole in the bathroom. Skoga
bathtub screen wall consists of an opening bar
door with transparent sealing strip against
tub edge. Tempered safety glass 6 mm.
Wall profile allows

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSkoga_B_80
  • Сімейство продуктівSkoga
  • Група продуктівShower Screen
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-09
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1412
  • Ширина (мм)800
  • Глибина (мм)6
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Опис Uniclass 2015Shower enclosures

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція

Схожі продукти