Публікуйте свої продукти
Skoga Folding 77
Svedbergs

Skoga Folding 77

New Skoga is easier to carry, install, adjust to the conditions of your bathroom. Reversible doors simplify and make handling easier. There are many models to choose from for, for example, bathtub, corner and wall. The series makes the most of both the small and large bathrooms with their different widths and heights. In addition to smart models, there are many different glasses and handles to choose from in the same color and design as other details to create a whole in the bathroom. Forest with folding screen wall, depth 70-100 cm. Height 198 cm. Tempered safety glass 6 mm. Wall profiles allow piping 30 mm from the wall. The showers can be supplemented with building profiles 30 or 50 mm.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерSkoga_F_77
  • Сімейство продуктівSkoga
  • Група продуктівShower Screen
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-10-09
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1980
  • Ширина (мм)770
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Showers
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_79
  • Опис Uniclass 2015Shower enclosures

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція

Схожі продукти