Публікуйте свої продукти
Sanitary Towel Drier Vento
Svedbergs

Sanitary Towel Drier Vento

Stylish and on-trend towel rail with masculine form. The generous spaces and the open design makes it easy to hang up and take down towels. Available in black and chrome. Heated towel rail Vento. Supplied complete with four brackets, screws and plugs for installation. Can be connected to the electricity supply, to a radiator system or a combination of both.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерTD_Vento-550X1200
  • Сімейство продуктівVento
  • Група продуктівTowel Drier
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2020-03-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1200
  • Ширина (мм)550
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Other Sanitary
  • Класифікація IFCFurnishing Element
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_90
  • Опис Uniclass 2015Towel rails

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Фінляндія
Швеція

Схожі продукти