Публікуйте свої продукти
Intro Vanity Unit 50
Intro Vanity Unit 50
Intro Vanity Unit 50
    Svedbergs

    Intro Vanity Unit 50

    Intro Vanity Unit 50 cm with two doors. Intro is a collection of metal bathroom furniture that stands up to tough wear. Its essential, compact design makes Intro ideal for even the smallest bathrooms. Choose between white and anthracite. Intro is delivered ready-assembled.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерIntro502D
    • Сімейство продуктівIntro
    • Група продуктівBadrumsmöbler
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2017-06-30
    • Номер видання1
    • Висота (мм)500
    • Ширина (мм)500
    • Глибина (мм)350
    Пов'язані
    • Матеріал основнийMetal
    • Матеріал допоміжнийMetal
    • Розроблено вSweden
    • Виготовлено вSweden
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectмеблі - Shelving & Storage
    • Класифікація IFCFurniture
    • Назва UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Код UNSPSC56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_03
    • Опис Uniclass 2015Bathroom cabinets
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-19 31 17 11
    • Заголовок OmniClassBathroom Units
    • Код CSI UniFormat IIE20
    • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

    Доступність регіону

    Європа
    Denmark
    Finland
    Norway
    Sweden

    Схожі продукти

    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit