Публікуйте свої продукти
Poem 50x35 2L
Svedbergs

Poem 50x35 2L

Poem vanity unit 50x35cm with 2 drawers. The Poem furniture range by Svedbergs is available in five widths, two depths, and five standard colors. Along with several front options and three washbasins, Poem offers a wide range of choices in both size and design expression, from simple to the lavish. Poem is made from responsibly and sustainably sourced wood and is fully recyclable.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPoem50x352L
  • Сімейство продуктівPoem
  • Група продуктівBadrumsmöbler
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-08-26
  • Номер видання1
  • Висота (мм)570
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)350
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChipboard
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Storage

Схожі продукти

Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit