Публікуйте свої продукти
Karmfasta fönster
Svenska Fönster

Karmfasta fönster

I karmfasta fönster sitter glaset fast monterat i karmen. Fönstret kan alltså inte öppnas. Detta minimerar kallras, vilket ger bra värmeekonomi.

Karmfasta fönster är extra lämpliga för stora glasade väggpartier, burspråk, inglasade altaner och liknande. Kombinera gärna med öppningsbara fönster, så att du kan vädra.

De karmfasta fönstren finns i många olika former och storlekar och du kan enkelt kombinera dem med alla typer av fönster och fönsterdörrar.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерOut_KF_F
  • Сімейство продуктівWindow 3-glass
  • Група продуктівFixed Frame Window
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-04-28
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийAluminium
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectВікно - Fixed Frame Windows
  • Класифікація IFCWindow
  • Назва UNSPSCWindows
  • Код UNSPSC301716

Доступність регіону

Європа
Швеція

Схожі продукти

4.8 з 5 зірок 4.8 (38)
4.5 з 5 зірок 4.5 (19)
4.8 з 5 зірок 4.8 (48)
4.8 з 5 зірок 4.8 (36)
4.8 з 5 зірок 4.8 (17)