Публікуйте свої продукти
Aluminium automatic single sliding door
SVF

Aluminium automatic single sliding door

3.8 з 5 зірок3.8(5 відгуки)
Specially designed for high traffic zones, Aluprotec sliding doors have a natural place in car parks, airports, schools, apartment buildings, hospitals,... Manufactured to order, they adapt to all configurations and have top of range and discrete accessories.
Специфікація
    • Aluminium profile with thermal break, thickness 85 mm or 97 mm
    • Composite filling
    • Assembled by crimping and glueing
    • Aluminium glazing beads adapted to the thickness of the glazing
    • Stainless steel staples to keep the glazing in the rabbet
Технічна специфікація
  • Унікальний номерaluprotec-pa1v
  • Сімейство продуктівPortes coupe-feu vitrées
  • Група продуктівPortes automatiques
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-08-30
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вФранція
  • Виготовлено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Fire Doors & Shutters
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCAutomatic doors
  • Код UNSPSC30171510
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24_28
  • Опис Uniclass 2015Fire doorsets
  • Код CSI MasterFormat 201408 11 73
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Metal Fire Doors
  • Номер OmniClass23-17 11 31
  • Заголовок OmniClassFire Doors
  • Код CSI UniFormat IIC1020
  • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

Доступність регіону

Європа Південна Америка Північна Америка Океанія Африка
Франція
Французька Гвіана
Гваделупа
Французька Полінезія
Реюньйон
Мартиніка