Публікуйте свої продукти
Interior Door Unique - Interior
SWEDOOR

Interior Door Unique - Interior

5.0 з 5 зірок5.0(9 відгуки)
Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Doors in this range is offered in the same way as our other interior doors, even as recessed sliding door and wall mounted sliding doors. Unique is designed for residential and similar usage.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерint_door_unique
  • Сімейство продуктівInterior doors
  • Група продуктівUnique
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-05-18
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вДанія
  • Виготовлено вДанія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Interior
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames

Доступність регіону

Європа
Данія
Норвегія
Швеція