Публікуйте свої продукти
Interior Door Unique Double - Interior
SWEDOOR

Interior Door Unique Double - Interior

Unique is a range of modern and exciting interior doors where the option is in focus. There are great opportunities to give your doors expressions - classic lines, expressive or stylish and timeless, the choice is free! Doors in this range is offered in the same way as our other interior doors, even as recessed sliding door and wall mounted sliding doors. Unique is designed for residential and similar usage.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерint_door_unique_double
  • Сімейство продуктівInterior doors
  • Група продуктівUnique
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2015-06-11
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вDenmark
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Interior
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames

Доступність регіону

Європа
Denmark
Norway
Sweden
Бібліотека продуктів BIMobject

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit