Публікуйте свої продукти
High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior
SWEDOOR

High Performance Glass Wall HP Profile2 - Interior

This is a high performance (HP) range of interior glass walls, built for professional demands. Glass walls with a traditional wood-based frame construction offered as unclassified or in combination with fire resistance classification (Ei30 and Ei60).
Технічна специфікація
  • Унікальний номерint_glass_wall_profile2
  • Сімейство продуктівInterior doors
  • Група продуктівHP Glass Wall
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-05-18
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийGlass
  • Розроблено вDenmark
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Interior
  • Класифікація IFCCurtain Wall
  • Код Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Опис Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Код CSI MasterFormat 201408 44 11
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glazed Timber Curtain Walls
  • Номер OmniClass23-13 33 27 11
  • Заголовок OmniClassCurtain Walls