Публікуйте свої продукти
Exterior Door Function F2090 W86 Double
SWEDOOR

Exterior Door Function F2090 W86 Double

Function is an exterior door range with designs inspired from both the 1930s functionalism and the neo-functional style that we are experiencing today. The doors have many innovative solutions, including a unique glazing method with solid strips without seams or screws.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерjw_ext_door_function_f2090_w86_double
  • Сімейство продуктівExterior doors
  • Група продуктівFunction
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-12-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Матеріал допоміжнийEPS
  • Розроблено вFinland
  • Виготовлено вLatvia
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sets
  • Класифікація IFCDoor
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_24
  • Опис Uniclass 2015Doorsets
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors