Публікуйте свої продукти
B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate
T&S Brass & Bronze Works

B-1436 Complete Stainless Steel Hose Reel System with Stainless Steel Backplate

B-1436 Open Stainless Steel Hose Reel with 35' Hose on Stainless Steel Backplate, Blue Spray Valve, Vacuum Breaker, 3/8" NPT Flex Water Connecctor Assembly, 8" c/c Wall Mounted Faucet, Control Valve in Riser
Специфікація
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.65 GPM @ 60 psi
Технічна специфікація
  • Унікальний номерts-brass-074
  • Сімейство продуктівMixing Faucets
  • Група продуктівOpen Hose Reel Assembly
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2011-12-01
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)40.12
  • Ширина (у дюймах)26
  • Глибина (у дюймах)16.56
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийBrass
  • Матеріал допоміжнийChrome
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
  • Вага нетто (у фунтах)219
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати