Публікуйте свої продукти
ECW-3153-BN WaveCrest Electronic Sensor Lavatory Fct, 4" Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
T&S Brass & Bronze Works

ECW-3153-BN WaveCrest Electronic Sensor Lavatory Fct, 4" Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device

ECW-3153-BN, WaveCrest Electronic Sensor Lavatory Fct, 4" Deck Mount, Brushed Nickel, 0.5 GPM / 1.9 LPM VR Hidden Spray Device
Специфікація
  • 4" deck mount faucet w/ brushed nickel brass body w/ cast spout , 0.5 GPM vandal resistant non-aeratred spray device (B-0199-M21-V05), Water resistant control module w/ internal flow control switches for adjusting auto time out & shut off delay settings
Технічна специфікація
  • Унікальний номерts-brass-ECW-3153-BN
  • Сімейство продуктівSensor Faucets
  • Група продуктівSensor Faucets - ChekPoint
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-05-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Виготовлено вChina
  • Вага нетто (кг)6.57
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Taps & Mixers

Доступність регіону

Північна Америка
United States