Публікуйте свої продукти
B-0133-BJ EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Wall Bracket, B-0107-J Spray Valve 1.07 GPM @ 60 PSI
T&S Brass & Bronze Works

B-0133-BJ EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Wall Bracket, B-0107-J Spray Valve 1.07 GPM @ 60 PSI

B-0133-BJ, EasyInstall Pre-Rinse, Spring Action, 8" Wall Mount, Wall Bracket, B-0107-J Spray Valve 1.07 GPM @ 60 PSI
Специфікація
  • 8" wall mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, EasyInstall 18" riser for quick installation, 44" flexible stainless steel hose w/ heat resistant gray handle and hold down ring
Технічна специфікація
  • Унікальний номерts-brass-B-0133-BJ
  • Сімейство продуктівPre-Rinse Units
  • Група продуктівPre-Rinse Units
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-05-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Виготовлено вUnited States
  • Вага нетто (кг)11.8
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers