Публікуйте свої продукти
B-1235 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler, Drip Pan with Splash Guard
T&S Brass & Bronze Works

B-1235 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler, Drip Pan with Splash Guard

Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler, Drip Pan with Splash Guard
Специфікація
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
Технічна специфікація
  • Унікальний номерts-brass-B-1235
  • Сімейство продуктівBar Equipment
  • Група продуктівGlass Fillers
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-04-14
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вUnited States
  • Вага нетто (у фунтах)9.66
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Taps & Mixers