Публікуйте свої продукти
B-3942 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2"
T&S Brass & Bronze Works

B-3942 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2"

Waste Drain Valve, Twist Handle, 3" x 2"
Специфікація
  • Discharge Rate: 17.14 GPM max
Технічна специфікація
  • Унікальний номерts-brass-B-3942
  • Сімейство продуктівOther Plumbing
  • Група продуктівWaste Valves
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-04-14
  • Номер видання1
  • Висота (у дюймах)4.5
  • Ширина (у дюймах)4.19
  • Глибина (у дюймах)12.25
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийChrome
  • Розроблено вUnited States
  • Виготовлено вChina
  • Вага нетто (у фунтах)5
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани

Доступність регіону

Північна Америка
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit