Публікуйте свої продукти
B-3952 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2"
B-3952 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2"
    T&S Brass & Bronze Works

    B-3952 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2"

    Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2"
    Специфікація
    • Discharge Rate: 17.14 GPM max
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерts-brass-B-3952
    • Сімейство продуктівOther Plumbing
    • Група продуктівWaste Valves
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-04-14
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)4.5
    • Ширина (у дюймах)4.44
    • Глибина (у дюймах)12.25
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийChrome
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вChina
    • Вага нетто (у фунтах)3.7
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСантехніка - Клапани

    Доступність регіону

    Північна Америка
    United States
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App для Revit

    Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

    Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

    • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
    • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
    • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit