Публікуйте свої продукти
eGR-1000XLL-1
eGR-1000XLL-1
    Tadano [タダノ]

    eGR-1000XLL-1

    CO2 emissions ZERO

    EVOLT – Evolution Meets Voltage
    This new EVOLT eGR-1000XLL-1 delivers the same powerful lifting capability as a GR-1000XLL-4, but in a quieter, zero-emissions package.
    Crane operation noise is reduced by 9 dB, and approximately 48,500 lbs of CO2 emissions per year will be eliminated.
    The eGR-1000XLL-1 offers up to 7 hours of lifting or up to 16 miles of traveling with its on-board battery pack.
    As a working example for normal daily use, it provides 5 hours of lifting and 5.5 miles of traveling.
    This new crane is one of the many ways Tadano Green Solutions is lowering CO2 emissions because our true mission is zero emissions.

    Специфікація
    • Crane capacity: 100 US ton (90.7 metric ton)
      Max. lifting height: 166.0 ft (50.6 m) [Boom]
                                        224.1 ft (68.3 m) [Jib]
      Max. working radius: 155.0 ft (47.2 m) [Boom]
                                            190.0 ft (57.9 m) [Jib]
      5-section long boom: 42.0 ft ~ 167.3 ft (12.8 m ~ 51.0 m), -1.5° ~ 80.5°
      2-staged bi-fold jib: 33.2 ft / 58.1 ft (10.1 m / 17.7 m), 3.5°, 25°, 45°
      Counterweight: 24,700 lbs (11,200 kg)
      Outrigger extension: Max. 23' 11-3/8" (7.3 m)
                                            Mid. 21' 11-3/4", 18' 1/2" (6.7 m, 5.5 m)
                                            Min. 8' 10-1/4" (2.7 m)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерegr-1000xll-1
    • Сімейство продуктівCrane
    • Група продуктівRough Terrain Crane
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-01-10
    • Номер видання1
    • Висота (мм)3740
    • Ширина (мм)3315
    • Глибина (мм)15185
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вЯпонія
    • Виготовлено вЯпонія
    • Вага нетто (кг)58500
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Журавель

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія
    Австрія
    Азербайджан
    Ангілья
    Алжир
    Аргентина
    Австралія
    Аландські Острови
    Афганістан
    Антигуа і Барбуда
    Ангола
    Болівія
    Американське Самоа
    Албанія
    Бангладеш
    Аруба
    Бенін
    Бразилія
    Вануату
    Андорра
    Бахрейн
    Багамські Острови
    Ботсвана
    Венесуела
    Віддалені острови США
    Бельгія
    Британська територія в Індійському океані
    Барбадос
    Буркіна-Фасо
    Гаяна
    Гуам
    Болгарія
    Бруней
    Беліз
    Бурунді
    Еквадор
    Кірибаті
    Боснія і Герцеговина
    Бутан
    Бермудські Острови
    Габон
    Колумбія
    Маршаллові Острови
    Ватикан
    Вʼєтнам
    Британські Віргінські острови
    Гамбія
    Парагвай
    Мікронезія
    Велика Британія
    Вірменія
    Віргінські Острови (США)
    Гана
    Перу
    Науру
    Гернсі
    Гонконг
    Гаїті
    Гвінея
    Суринам
    Ніуе
    Гібралтар
    Грузія
    Гваделупа
    Гвінея-Бісау
    Уругвай
    Нова Зеландія
    Греція
    Ємен
    Гватемала
    Джибуті
    Фолклендські Острови
    Нова Каледонія
    Данія
    Ізраїль
    Гондурас
    Екваторіальна Гвінея
    Французька Гвіана
    Острів Норфолк
    Джерсі
    Індія
    Гренада
    Еритрея
    Чилі
    Острови Кука
    Естонія
    Індонезія
    Гренландія
    Есватіні
    Острови Піткерн
    Ірландія
    Ірак
    Домініка
    Ефіопія
    Палау
    Ісландія
    Йорданія
    Домініканська Республіка
    Єгипет
    Папуа-Нова Гвінея
    Іспанія
    Казахстан
    Кайманові Острови
    Замбія
    Північні Маріанські Острови
    Італія
    Камбоджа
    Канада
    Західна Сахара
    Самоа
    Кіпр
    Катар
    Карибські Нідерланди
    Зімбабве
    Соломонові Острови
    Латвія
    Киргизстан
    Коста-Рика
    Кабо-Верде
    Тимор-Лешті
    Литва
    Китай
    Куба
    Камерун
    Токелау
    Ліхтенштейн
    Кокосові (Кілінг) Острови
    Кюрасао
    Кенія
    Тонга
    Люксембург
    Кувейт
    Мартиніка
    Комори
    Тувалу
    Мальта
    Лаос
    Мексика
    Конго – Браззавіль
    Уолліс і Футуна
    Молдова
    Ліван
    Монтсеррат
    Конго – Кіншаса
    Фіджі
    Монако
    Мʼянма (Бірма)
    Нікарагуа
    Кот-дʼІвуар
    Французька Полінезія
    Нідерланди
    Макао
    Острови Теркс і Кайкос
    Лесото
    Німеччина
    Малайзія
    Панама
    Ліберія
    Норвегія
    Мальдіви
    Пуерто-Рико
    Лівія
    Острів Мен
    Монголія
    Сальвадор
    Маврикій
    Північна Македонія
    Непал
    Сен-Бартелемі
    Мавританія
    Польща
    Обʼєднані Арабські Емірати
    Сен-Мартен
    Мадагаскар
    Португалія
    Оман
    Сен-Пʼєр і Мікелон
    Майотта
    Румунія
    Острів Різдва
    Сент-Вінсент і Гренадіни
    Малаві
    Сан-Марино
    Пакистан
    Сент-Кітс і Невіс
    Малі
    Сербія
    Палестина
    Сент-Люсія
    Марокко
    Словаччина
    Південна Корея
    Сінт-Мартен
    Мозамбік
    Словенія
    Саудівська Аравія
    Сполучені Штати
    Намібія
    Угорщина
    Сирія
    Тринідад і Тобаго
    Нігер
    Фарерські Острови
    Сінгапур
    Ямайка
    Нігерія
    Фінляндія
    Таджикистан
    Острів Святої Єлени
    Франція
    Таїланд
    Південний Судан
    Хорватія
    Тайвань
    Південно-Африканська Республіка
    Чехія
    Туреччина
    Реюньйон
    Чорногорія
    Туркменістан
    Руанда
    Швейцарія
    Узбекистан
    Сан-Томе і Принсіпі
    Швеція
    Філіппіни
    Сейшельські Острови
    Шпіцберген та Ян-Маєн
    Шрі-Ланка
    Сенегал
    Японія
    Сомалі
    Судан
    Сьєрра-Леоне
    Танзанія
    Того
    Туніс
    Уганда
    Центральноафриканська Республіка
    Чад

    Схожі продукти

    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)
    5.0 з 5 зірок 5.0 (6)