Публікуйте свої продукти
EVER ART BOARD CHIC COLORS
TAKASHO [タカショー]

EVER ART BOARD CHIC COLORS

Introducing the new Chic Series art board, featuring a more sophisticated design than ever before!

Специфікація
  • 1.EVER ART BOARD CHIC series

     SIZE:W910×H1820×D3

    COLORS:calmblue|soilbeige|sunnyyellow|plantsgreen

Технічна специфікація
  • Унікальний номерever-art-board-chic-colors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-12-25
  • Номер видання1
  • Висота (мм)1820
  • Ширина (мм)910
  • Глибина (мм)3
Посилання
Пов'язані
  • Вага нетто (кг)4
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Other Landscaping
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit