Публікуйте свої продукти
Market Parasol
TAKASHO [タカショー]

Market Parasol

A market parasol, as the name suggests, is a parasol that has long been a familiar sight on the street corners of Europe, serving as shade in markets and endearing itself to people. In today's Japan, it has become an essential item in gardens, protecting people from the glaring sunlight and providing a comfortable space.

Специфікація
  • 1. Market Parasol 2.1m

     SIZE:φ2100×H2410mm

     COLOR:Green | Vivid Orange | Beige | White   

    2.Market Parasol 2.4m

     SIZE:φ2400×H2390mm

     COLOR:Green | Vivid Orange | Beige | White  

    3.Market Parasol 2.7m

     SIZE:φ2700×H2515mm

     COLOR:Green | Vivid Orange | Beige | White

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmarket-parasol
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-05-13
  • Номер видання1
Посилання
Класифікація
  • Категорія BIMobjectLandscaping - Вуличні меблі

Схожі продукти

4.7 з 5 зірок 4.7 (7)
4.2 з 5 зірок 4.2 (32)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit