Публікуйте свої продукти
Vertical Transition Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RVT
Tamlyn

Vertical Transition Reveal Trim Profile for Cladding Systems - RVT

Designed to create a uniform, aesthetically consistent vertical reveal at transitions between panel and lap siding.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005, extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

FINISHES: Unless specified all XtremeTrim® items are provided in primed finish. Also available in popular siding/soffit colors in standard face only color match or full coverage CoastalColorCoating™. Clear Anodized is stocked and custom anodized is available (minimums apply).

NOTE: Do not install XtremeTrim® Transition Vertical Reveal on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Специфікація
  • ITEM ID:

    RVT51634

    • A: 3/8”
    • B: 3/4”
    • C: 1/2”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

Технічна специфікація
  • Унікальний номерtamlyn-003
  • Сімейство продуктівExterior Cladding Trim Profiles
  • Група продуктівReveal, Vertical, Transition
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-03-29
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Curtain Walls
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Опис Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Заголовок OmniClassWall Specialties and Trim

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати