Публікуйте свої продукти
Horizontal Bead Reveal Trim Profile for Cladding Systems - BRH
Tamlyn

Horizontal Bead Reveal Trim Profile for Cladding Systems - BRH

Designed to work as part of a system with Vertical Bead Reveal. XtremeTrim® Horizontal Bead Reveal provides a minimal exposure while providing protection for the top edge of the lower panel.

MATERIALS: 6063-T5 .040″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

NOTE: Do not install XtremeTrim® Horizontal Bead Reveal on horizontal applications where the exterior flange can catch/hold water.

Специфікація
  • BRH516*

    • A: 1/8”
    • B: 3/8”
    • C: 1-1/8”

    BRH716 

    • A: 1/8”
    • B: 1/2”
    • C: 1-1/8”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Технічна специфікація
  • Унікальний номерtamlyn-012
  • Сімейство продуктівExterior Cladding Trim Profiles
  • Група продуктівReveal, Horizontal, Bead
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-03-29
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Curtain Walls
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Опис Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Заголовок OmniClassWall Specialties and Trim

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати