Публікуйте свої продукти
Horizontal Z Transition Trim Profile for Siding and Cladding - XZS
Tamlyn

Horizontal Z Transition Trim Profile for Siding and Cladding - XZS

3 - 4 times thicker than any galvanized Z Bar holds true and straight to project quality, will not bow/wobble. Same thickness as other XtremeTrim® extruded aluminum reveals to harmonize aesthetically. Provides clean and consistent horizontal transition between panels. True size designed as an independent profiles.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtamlyn-020
  • Сімейство продуктівExterior Cladding Trim Profiles
  • Група продуктівZ‑Profile, Horizontal
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-03-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Curtain Walls
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Опис Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Заголовок OmniClassWall Specialties and Trim

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати