Публікуйте свої продукти
Panel Reveal Inside Corner Trim Profile for Cladding - XICR
Tamlyn

Panel Reveal Inside Corner Trim Profile for Cladding - XICR

Provides a clean, open inside corner which compliments the Vertical Reveal System.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Специфікація
  • ITEM ID:

    XICR516

    • A: 3/8” 
    • B: 3/8”
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtamlyn-035
  • Сімейство продуктівExterior Cladding Trim Profiles
  • Група продуктівInside Corner, Reveal
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-03-29
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Curtain Walls
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Опис Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Заголовок OmniClassWall Specialties and Trim

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати