Публікуйте свої продукти
Low Profile Plank Inside Corner Trim Profile for Siding - XICLP
Tamlyn

Low Profile Plank Inside Corner Trim Profile for Siding - XICLP

Faces help to produce a clean and durable inside corner that complement many vertical and horizontal options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Специфікація
  • ITEM ID:

    XICLP516*

    • A: 3/8”
    • Bl: 3/8”

    XICLP716

    • A: 3/8”
    • B: 15/32”

    'XICLP34*

    • A: 5/8”
    • B: 3/4”

    XICLP1

    • A: 7/16”
    • B: 1”

    XICLP114

    • A: 1”
    • B: 1-1/4”

    All parts are 10’ Length unless otherwise indicated

    *In Stock in BLACK ANODIZED

Технічна специфікація
  • Унікальний номерtamlyn-036
  • Сімейство продуктівExterior Cladding Trim Profiles
  • Група продуктівInside Corner, Low Profile, Plank
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-03-29
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Curtain Walls
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Опис Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Заголовок OmniClassWall Specialties and Trim

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати