Публікуйте свої продукти
Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP
Tamlyn

Transition Inside Corner Trim Profile (Low Profile) for Cladding - XICLP

Faces help to produce a clean and durable inside corner that complement many vertical and horizontal options.

MATERIALS: 6063-T5 .050″ ± .005 extruded aluminum alloy with proprietary coating that protects against harsh weather conditions and allows for paint adhesion.

Специфікація
  • ITEM ID

    XICLP51634

    • A: 3/8”
    • B: 5/8”
    • C: 3/8”
    • D: 3/4”

    XICLP516112 

    • A: 3/8”
    • B: 3/8”
    • C: 3/8”
    • D: 1-1/2"
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtamlyn-037
  • Сімейство продуктівExterior Cladding Trim Profiles
  • Група продуктівInside Corner, Transition, Low Profile
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2016-03-29
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Curtain Walls
  • Код Uniclass 2015Pr_35_90_28_52
  • Опис Uniclass 2015Metal finishing trims
  • Номер OmniClass23-15 15 31
  • Заголовок OmniClassWall Specialties and Trim

Доступність регіону

Північна Америка
Канада
Сполучені Штати