Публікуйте свої продукти
Water Heater-Tankless-CR Series 12kW-Single Phase-Electromechanical
Tankless

Water Heater-Tankless-CR Series 12kW-Single Phase-Electromechanical

The innovation of on-demand, energy efficient hot water heaters for commercial and residential applications have been realized in Tankless, Inc.'s over 50 models of electric water heaters. Reliable, repairable and reasonably- priced on-demand, tankless hot water is beneficial for your initial building budget, operating costs and the environment. Tankless, Inc. proudly manufactures, sells and installs premium quality products made in the USA.

Features:

  • Electronic Controls
  • ANSI Z 358.1 Compliant
  • Viewing window
  • Four overtemp protections
  • Latent heat protection system keeps latent heat rise to 6 F
Технічна специфікація
  • Унікальний номерwater_heater-tankless-cr_series_12kw-single_phase-electromechanical
  • Сімейство продуктівInstantaneous Water Heaters
  • Група продуктівCR Series
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2017-02-16
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийSteel
  • Матеріал допоміжнийStainless steel
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водонагрівачі
  • Класифікація IFCElectric Heater
  • Код Uniclass 2015Pr_60_60_96_27
  • Опис Uniclass 2015Electric instantaneous water heaters
  • Код CSI MasterFormat 201422 33 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Instantaneous Electric Domestic Water Heaters
  • Номер OmniClass23-31 29 11
  • Заголовок OmniClassInstantaneous Hot Water Heaters

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати