Публікуйте свої продукти
Wall Cabinet 2 doors 700
Tantum

Wall Cabinet 2 doors 700

Dimensions and design can be customized.
High preassure laminate on marine-grade plywood.
Soft rounded and clear coated edges and corners.

Специфікація
  • .

Технічна специфікація
  • Унікальний номерWall_cabinet_two_doors_70
  • Сімейство продуктівTantum
  • Група продуктівKitchen
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)700
  • Глибина (мм)370
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlywood
  • Матеріал допоміжнийLaminate
  • Розроблено вSweden
  • Виготовлено вSweden
Класифікація
  • Категорія BIMobjectКухня - Кухонні шафи
  • Класифікація IFCFurniture
  • Код CSI MasterFormat 201412 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Casework
  • Номер OmniClass23-21 19 17 11
  • Заголовок OmniClassCasework Component Cabinets

Доступність регіону

Європа
Norway
Sweden

Схожі продукти

3.1 з 5 зірок 3.1 (8)