Публікуйте свої продукти
Pallet System Montblanc 50 Tarimatec
Pallet System Montblanc 50 Tarimatec
Pallet System Montblanc 50 Tarimatec
Pallet System Montblanc 50 Tarimatec
    TARIMATEC

    Pallet System Montblanc 50 Tarimatec

    Annapurna 50 is the ideal profile for covering any surface, including walls, ceilings or even floors, with a deliberate, continuous pattern. The visible side of the profile has a Nature finish to create a unique feel. There are also additional accessories for this profile, such as the Annapurna 50 End Cap.

    Специфікація
      • IMPACT RESISTANCE AND ABRASION
      • HIGH FIRE RESISTANCE
      • WILL NOT CRACK, SPLINTER OR FRAYS
      • DOES NOT REQUIRE ADDITIONAL TREATMENTS
      • UNALTERABLE AGAINST INSECTS AND BACTERIUM
      • 100% RECYCLABLE / ECO-SUSTAINABLE
      • HIGH DURABILITY
      • ANTISLIP SURFACE
      • LOW MAINTENANCE

      Made with Eco-fiber Composite, a WPC composed mainly of polyvinyl chloride, 50% rice husk and 40% limestone.

      It contains 33% recycled material such as WPC recovered from scraps and waste chips obtained in the manufacturing process, in which 60% renewable energy is used.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерannapurna-50-tarimatec
    • Сімейство продуктівPallet System
    • Група продуктівAnnapurna
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-10-16
    • Номер видання1
    • Висота (мм)30
    • Ширина (мм)50
    • Глибина (мм)3000
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPVC
    • Матеріал допоміжнийLimestone
    • Розроблено вІспанія
    • Виготовлено вІспанія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectСтіни - Finishes
    • Класифікація IFCWall
    • Код за ETIMEG020350
    • Назва за ETIMBuilding - Facade cladding