Публікуйте свої продукти
Carpets Desso Desert
Tarkett Brasil

Carpets Desso Desert

DESSO Desert lends a feeling of vast, open spaces to the indoors with its subtly layered organic design. Like the shifting sands of the desert, this textured carpet tile allows you to play with the space to create a serene flooring scheme with a wide range of colours that vary from neutral tones to vibrant shades.

Специфікація
    • Available in 18 colours
    • Subtle, organic design features that create beautiful and impactful spaces
    • Standard with DESSO ProBase backing
    • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
    • Cradle to Cradle® Bronze level certified
Технічна специфікація
  • Унікальний номерDesert
  • Сімейство продуктівTarkett Desso
  • Група продуктівCarpet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-08-13
  • Номер видання1
  • Висота (мм)6.5
  • Ширина (мм)500
  • Глибина (мм)500
Пов'язані
  • Матеріал основнийNylon
  • Розроблено вNetherlands
  • Виготовлено вNetherlands
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม
  • Класифікація IFCCovering
  • Назва UNSPSCCarpeting
  • Код UNSPSC30161701
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Опис Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Код CSI MasterFormat 201409 68 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Carpeting
  • Номер OmniClass23-15 17 17
  • Заголовок OmniClassCarpet Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка
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
4.7 з 5 зірок 4.7 (7)
4.8 з 5 зірок 4.8 (8)