Публікуйте свої продукти
Carpets Desso Essence
Carpets Desso Essence
    Tarkett Brasil

    Carpets Desso Essence

    3.6 з 5 зірок3.6(5 відгуки)

    Created with versatility in mind, the hard-wearing and highly functional DESSO Essence acts as the building block in a portfolio of four carpet collections designed to fit seamlessly together. The plain loop DESSO Essence tile comes in 31 strong refreshing colours, all of which are integrated throughout the DESSO Essence Maze, DESSO Essence Structure and DESSO Essence Stripe ranges. This means specifiers can more effectively combine complementary warm and cool neutrals, inject bold accent shades - featuring everything from teal through to burgundy - as well as exploring interesting interjections of pattern from across this true family of products. As the building block of the range, DESSO Essence is a strikingly simple flooring solution - offering affordable excellence and endless creative scope for commercial interiors.

    Специфікація
      • Available in 31 strong refreshing colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEssence
    • Сімейство продуктівTarkett Desso
    • Група продуктівCarpet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)5.5
    • Ширина (мм)500
    • Глибина (мм)500
    Пов'язані
    • Матеріал основнийNylon
    • Розроблено вNetherlands
    • Виготовлено вNetherlands
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCCarpeting
    • Код UNSPSC30161701
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Опис Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17
    • Заголовок OmniClassCarpet Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (8)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (7)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (6)