Публікуйте свої продукти
Carpets Desso Essence Structure
Carpets Desso Essence Structure
    Tarkett Brasil

    Carpets Desso Essence Structure

    DESSO Essence Structure takes on a more organic form, with an infinite series of fading lines. Its ‘stone-washed’ look is achieved through the juxtaposition of light and dark tones. Seven neutrals, including beiges and greys, create a subtle but interesting effect, while five more vibrant options – blue, teal, deep orange, bright orange and green – make for bold, statement flooring. Each of the 12 colours of DESSO Essence Structure can easily be combined with DESSO Essence, DESSO Essence Stripe and DESSO Essence Maze for an infinite number of outcomes.

    Специфікація
      • Available in 12 'stone-washed' colours
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • A stunning more organic form, with an infinite series of fading lines
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Optional with the SoundMaster acoustic backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерEssenceStructure
    • Сімейство продуктівTarkett Desso
    • Група продуктівCarpet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-13
    • Номер видання1
    • Висота (мм)6.5
    • Ширина (мм)500
    • Глибина (мм)500
    Пов'язані
    • Матеріал основнийNylon
    • Розроблено вNetherlands
    • Виготовлено вNetherlands
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCCarpeting
    • Код UNSPSC30161701
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Опис Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17
    • Заголовок OmniClassCarpet Flooring
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступність регіону

    Південна Америка Північна Америка
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (8)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (7)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (6)