Публікуйте свої продукти
Homogeneous Vinyl Flooring iQ Eminent
Tarkett Brasil

Homogeneous Vinyl Flooring iQ Eminent

With its elegant design, the iQ Eminent® collection introduces a refined palette of tones with a sophisticated touch. As part of the iQ range, this high-performance vinyl flooring delivers outstanding durability and superior resistance to wear, stains, and abrasion in high-traffic areas. No polishing or waxing is required; a simple dry-buffing is sufficient to restore the floor’s original appearance.

Специфікація
    • Commercial use
    • Unique surface restoration with iQ Technology
    • Enhanced protection against scratches and stains
    • Low maintenance cost
    • Easy and cost-efficient cleaning
    • 10-year warranty

Технічна специфікація
  • Унікальний номерhomogeneous-vinyl-flooring-iq-eminent
  • Сімейство продуктівFlooring
  • Група продуктівHomogeneous
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-10-16
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2
  • Ширина (мм)2000
  • Глибина (мм)23000
Пов'язані
  • Матеріал основнийVinyl
  • Матеріал допоміжнийVinyl
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
  • Вага нетто (кг)2.75
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Vinyl Flooring
  • Класифікація IFCFloor
  • Код за ETIMEG020100
  • Назва за ETIMBuilding - Finishing materials
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_71_67
  • Опис Uniclass 2015Polyvinyl chloride (PVC) sheets
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 15
  • Заголовок OmniClassResilient Flooring

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка