Публікуйте свої продукти
Vinyl Flooring Square
Tarkett Brasil

Vinyl Flooring Square

Inspirada nos tecidos e materiais naturais, a Linha Square, de pisos vinílicos autoportantes, é indicada para ambientes corporativos modernos e tecnológicos. A coleção de pisos vinílicos Tarkett Square Set possui base antiderrapante e não requer adesivo em sua instalação. Disponível também em base acústica - ainda mais conforto.Ideal para a aplicação sobre piso elevado, os pisos vinílicos Tarkett Square oferecem instalação rápida, conforto térmico e redução de ruídos ao caminhar.

Специфікація
    • Conforto acústico
    • Conforto térmico
    • Facilidade de limpeza
    • Instalação rápida
Технічна специфікація
  • Унікальний номерSquare
  • Сімейство продуктівFlooring
  • Група продуктівLVT
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-08-19
  • Номер видання1
  • Висота (мм)4
  • Ширина (мм)950
  • Глибина (мм)950
Пов'язані
  • Матеріал основнийVinyl
  • Матеріал допоміжнийVinyl
  • Розроблено вBrazil
  • Виготовлено вBrazil
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Vinyl Flooring
  • Класифікація IFCCovering
  • Назва UNSPSCVinyl flooring
  • Код UNSPSC30161707
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_22_95
  • Опис Uniclass 2015Vinyl roll coverings
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 16.23
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Vinyl Sheet Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 15
  • Заголовок OmniClassResilient Flooring
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступність регіону

Південна Америка Північна Америка