Публікуйте свої продукти
Acczent Platinium 100
Tarkett

Acczent Platinium 100

Acczent Platinium is an innovative compact acoustic vinyl floor, extremely durable, for commercial use. The collection strikes a unique balance between acoustic properties (9 dB sound reduction) and indentation properties. Thanks to its in-laid manufacturing process, including the opaque wear layer on all references, the design has depth and remains extremely stable over time.

It is treated with our trademarked Tektanium coating for easier cleanability and cost-effective maintenance.

Also available in acoustic version with Tapiflex Platinium, this collection is part of the Excellence global design solution including wall coverings, stairs and accessories.

Специфікація
    • Made in France
    • Extreme resistance with 1,02mm wear layer
    • Unique Tektanium® coating
    • Full Floor, Wall and Stairs coordination
    • ReStart ready
    • 25% of recycling content
Технічна специфікація
  • Унікальний номерacczent-platinium-100
  • Сімейство продуктівTARKETT
  • Група продуктівFlooring - Heterogeneous vinyl
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2025-03-26
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийVinyl
  • Розроблено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Vinyl Flooring
  • Класифікація IFCCovering
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Опис Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Resilient Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Заголовок OmniClassFloor Coverings

Доступність регіону

Азія Європа Африка