Публікуйте свої продукти
Arcade
Arcade
Arcade
Arcade
    Tarkett

    Arcade

    A unique textural product, DESSO Arcade adds richness and grandeur to any office environment. The extra-high pile brings the softness and familiarity of a home into a commercial setting while being able to withstand a high traffic volume. Available in a wide range of colours – from neutral browns and beiges, through to richer reds, purples and golds – the all-over rug effect achieved by DESSO Arcade makes for a unique and highly comfortable indoor space.

    Специфікація
      • Available in a wide range of 24 colours
      • Brings the softness and familiarity of a home into an office while being able to withstand high traffic volume
      • Standard with DESSO ProBase backing
      • Optional with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Cradle to Cradle® Bronze level certified
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdesso-arcade
    • Сімейство продуктівDESSO
    • Група продуктівCarpet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-12-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)10.5
    • Ширина (мм)500
    • Глибина (мм)500
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyester
    • Розроблено вНідерланди
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCCarpeting
    • Код UNSPSC30161701
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Опис Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17 13
    • Заголовок OmniClassCarpet Tiles
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступність регіону

    Азія Європа Африка
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (7)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (10)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (6)