Публікуйте свої продукти
Essence Pure
Tarkett

Essence Pure

The DESSO Essence Elements collection is made up of three complementary and infinitely combinable designs. Essence Pure with a palette of vibrant accent colours, transitional mid-tones and best-selling neutrals, provides a wealth of choice for all interiors. Choose from 28 shades - all combinable with DESSO Essence Roots and DESSO Essence Traces patterned tiles - to create thoughtful, visually-stimulating workplaces.


Upgrading Essence Pure to our EcoBase carpet tile backing ensures the collection becomes fully recyclable and Cradle to Cradle® Silver level certified with a low circular carbon footprint.

Специфікація
    • Available in 28 colour shades
    • Combinable with Essence Traces and Essence Roots
    • Standard with ProBase backing
    • Optional available with EcoBase backing - Cradle to Cradle® Gold Level Certified
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdesso-essence-pure
  • Сімейство продуктівDESSO
  • Група продуктівCarpet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вНідерланди
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม
  • Класифікація IFCCovering
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Опис Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Номер OmniClass23-15 17 17 13
  • Заголовок OmniClassCarpet Tiles

Доступність регіону

Азія Європа Африка
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
4.7 з 5 зірок 4.7 (7)
4.4 з 5 зірок 4.4 (10)
4.8 з 5 зірок 4.8 (6)