Публікуйте свої продукти
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
Grezzo
    Tarkett

    Grezzo

    DESSO Grezzo celebrates the pure, untouched beauty of the world’s natural rocky landscapes and supports Tarkett’s ongoing commitment to protect the planet’s fragile natural resources. The rugged, irregular weave forms an untamed, rock-ribbed texture, adding depth and natural movement to expansive spaces. Close up views reveal an intricately unique pattern with no two tiles the same, while from afar the tiles form a seamless appearance - perfect for creating a refined finish in a variety of workspaces.

    Reminiscent of the Earth’s petrous planes and flint-covered cliff faces, DESSO Grezzo comprises of 12 distinctive colourways. These range from cool concrete hues mimicking organic minerals, through to warmer earthy greens and clay-like terracotta browns.

    Специфікація
      • Available in 12 distinctive colourways
      • 100% reyclable in our own carpet recycling centre
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Cradle to Cradle® Silver level certified
      • Optional with the SoundMaster (Thrive) acoustic backing
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdesso-grezzo
    • Сімейство продуктівDESSO
    • Група продуктівCarpet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-06
    • Номер видання1
    • Висота (мм)7
    • Ширина (мм)500
    • Глибина (мм)500
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyester
    • Розроблено вНідерланди
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCCarpeting
    • Код UNSPSC30161701
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Опис Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17 13
    • Заголовок OmniClassCarpet Tiles
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступність регіону

    Азія Європа Африка
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
    4.4 з 5 зірок 4.4 (10)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (7)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (6)