Публікуйте свої продукти
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
Metallic Shades
    Tarkett

    Metallic Shades

    DESSO Metallic Shades Play with metallic lustre and matte effect carpet tiles.
    Designed to inspire designers and architects to experiment with metallic and matte effects, the DESSO Metallic Shades range can create a subtle, yet lustrous one-colour finish or be combined for added depth and contrast.
    Each colour is available in two different tiles, which offer a differing intensity of metallic yarn. This gives designers the option to use the tiles as a single colour on a big surface, or combine them to create zoning between spaces.
    All carpet tiles in the DESSO® ‘Make It Your Own’ collection are designed to allow architects and designers to play with textures, colours and material effects to tell their own story. The products in the collection can be arranged and combined to create separate zones and defined spaces that can contribute to improving people’s wellbeing in the workplace.

    Специфікація
      • Available in 10 colours, in two different tiles
      • Suitable to create zoning between spaces
      • Standard with 100% recyclable DESSO EcoBase backing
      • Cradle to Cradle® Silver level certified
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерdesso-metallic-shades
    • Сімейство продуктівDESSO
    • Група продуктівCarpet
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-12-18
    • Номер видання1
    • Висота (мм)7
    • Ширина (мм)500
    • Глибина (мм)500
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyester
    • Розроблено вНідерланди
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม
    • Класифікація IFCCovering
    • Назва UNSPSCCarpeting
    • Код UNSPSC30161701
    • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
    • Опис Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
    • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
    • Номер OmniClass23-15 17 17 13
    • Заголовок OmniClassCarpet Tiles
    • Код CSI UniFormat IIC3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Доступність регіону

    Азія Європа Африка
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (7)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (10)
    4.8 з 5 зірок 4.8 (6)