Публікуйте свої продукти
Protect
Tarkett

Protect

DESSO Protect is a high-performance indoor entrance mat suitable for the first point of contact. An easy to install wool and nylon cut pile carpet tile designed for maximum scraping and moisture absorption. The individual tiles can easily be removed for cleaning or replacement offering a flexible, cost-effective, and convenient solution. Available in two grey tones, providing a subtle and neutral base that suits any commercial interior.


For maximum protection and optimised performance, combine with DESSO Defend entrance mat to stop the remaining dirt and moisture from being tracked further into the building.

Специфікація
    • Standard with DESSO ProBase backing
    • Helps reduce slip accidents
    • Reduces cleaning and maintenance costs
    • Flexible, cost-effective, and convenient solution
    • Increases the life cycle of surrounding floorcoverings
    • Made in Europe
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdesso-protect
  • Сімейство продуктівDESSO
  • Група продуктівCarpet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-12-18
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolyester
  • Розроблено вНідерланди
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม
  • Класифікація IFCCovering
  • Назва UNSPSCCarpeting
  • Код UNSPSC30161701
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Опис Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Номер OmniClass23-15 17 17 13
  • Заголовок OmniClassCarpet Tiles
  • Код CSI UniFormat IIC3020
  • Заголовок CSI UniFormat IIFloor Finishes

Доступність регіону

Азія Європа Африка
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
4.7 з 5 зірок 4.7 (7)
4.4 з 5 зірок 4.4 (10)
4.8 з 5 зірок 4.8 (6)