Публікуйте свої продукти
Solid
Tarkett

Solid

DESSO Solid carpet tile design by Studio Stefan Scholten is a study of yarn combinations and colour combinations inspired by yarn fibres from the Tarkett carpet recycling process. This study resulted in an all-over design with a luxurious look. The different colours in the melange yarns give a surprisingly colourful impression when examined in detail. The combination of DESSO Solid and DESSO Shape offers the possibility of working with zones. The matching palette of 8 colours allows you to make an appropriate and expressive statement on workplace floors.

Специфікація
    • Made in Netherlands
    • Circular Carbon Footprint: 1,03 kg CO2/m
    • Yarn recycled content: 100%
    • Total recycled content: 63,3%
    • EcoBase backing- Cradle to Cradle Gold Level Certified
    • Optional SoundMaster Thrive acoustic backings
    • Solid is 100% recyclable
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdesso-solid
  • Сімейство продуктівDESSO
  • Група продуктівCarpet
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-07-03
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Розроблено вНідерланди
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม
  • Класифікація IFCCovering
  • Код Uniclass 2015Pr_35_57_11
  • Опис Uniclass 2015Carpets, carpet tiles, coverings, underlays and mats
  • Код CSI MasterFormat 201409 68 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Tile Carpeting
  • Номер OmniClass23-15 17 17 13
  • Заголовок OmniClassCarpet Tiles

Доступність регіону

Азія Європа Африка
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
4.7 з 5 зірок 4.7 (7)
4.4 з 5 зірок 4.4 (10)
4.8 з 5 зірок 4.8 (6)