Публікуйте свої продукти
Veneto Silencio xf² (3.8mm)
Tarkett

Veneto Silencio xf² (3.8mm)

This acoustic solution offers an excellent sound reduction of 19dB. The heritage marble effect with vibrant colours for an authentic look. One of the most sustainable flooring solutions on the market, our linoleum is made with up to 97% of natural raw materials. Treated with our unique xf² surface protection for extreme durability, easy cleaning and cost-effective maintenance.

Специфікація
    • 19dB sound reduction
    • Good underfoot comfort
    • The heritage marble effect with matt aspect
    • Recyclable post-use
    • Cradle to Cradle certified® Silver
    • Exclusive xf² surface treatment for excellent durability and chemical resistance
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtarkett-linoleum-veneto-silencio-3-8-mm
  • Сімейство продуктівTARKETT
  • Група продуктівFlooring - Linoleum
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-07-20
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийVinyl
  • Розроблено вItaly
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Linoleum Flooring
  • Класифікація IFCCovering
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Опис Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 65 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Linoleum Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 00
  • Заголовок OmniClassFloor Coverings

Схожі продукти

2.1 з 5 зірок 2.1 (13)