Публікуйте свої продукти
ProtectWall 1.5mm
Tarkett

ProtectWall 1.5mm

Designed for corridors and patient rooms in highly demanding environments, ProtectWALL 1.5 is a high-performance vinyl wall covering that protects walls against impacts, shocks, scratches, stains and chemicals. Flexible and easy-to-install (less joints than stiff plates), it helps to lower repair and maintenance costs by reducing damage to walls. It is treated with our Top Clean XP surface protection for easy cleaning (rated excellent at Riboflavin test).

The range embodies a contemporary spirit, resonating deeply with the essence of nature. A captivating array of colours and patterns that encapsulate the fusion of modernity with timeless natural motifs.

ProtectWall is part of a global solution that also includes floors and stairs. Last but not least, it is phthalate free.

Специфікація
    • Made in Europe
    • Exceptional impact and scratch resistance
    • Excellent cleanability (Riboflavin test)
    • Priority to hygiene and effortless maintenance
    • Highly resistant to bacteria
    • Very low TVOC level (≤10μg/m³ (after 28 days))
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtarkett-protectwall-1-5mm
  • Сімейство продуктівTARKETT
  • Група продуктівWallcovering
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-08-18
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийVinyl
  • Розроблено вФранція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСтіни - Облицювання
  • Класифікація IFCWall
  • Назва UNSPSCWall finishing materials
  • Код UNSPSC301615
  • Код Uniclass 2015Ss_25_45
  • Опис Uniclass 2015Wall covering and finish systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 72 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
  • Номер OmniClass23-15 15 19
  • Заголовок OmniClassWall Coverings

Доступність регіону

Азія Європа Африка