Публікуйте свої продукти
Proflex M
Tarkett

Proflex M

Proflex M is the must-have solution for professional basketball and offers the highest shock absorption and best performance in the S’match-it collection. Proflex M is the ideal sport floor solution for the highest level of competition withstanding frequent use and intense training sessions. Our in-factory applied and UV hardened Sports Lacquer surface treatment provides additional extreme hard wearing and scratch resistance.

Специфікація
    • Double-batten system providing excellent shock absorption ≥60% (A4 level) and perfect ball bounce
    • Ideal solution for high level and competition practice with frequent training sessions and use
Технічна специфікація
  • Унікальний номерtarkett-sports-proflex-m
  • Сімейство продуктівTARKETT
  • Група продуктівFlooring - Indoor Sports
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2022-04-19
  • Номер видання1
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийWood
  • Розроблено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - Дерев'яна підлога
  • Класифікація IFCCovering
  • Код Uniclass 2015Ss_30_42
  • Опис Uniclass 2015Floor covering and finishing systems
  • Код CSI MasterFormat 201409 64 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Flooring
  • Номер OmniClass23-15 17 13 11 21
  • Заголовок OmniClassWood Composition Flooring

Доступність регіону

Азія Європа Африка