Публікуйте свої продукти
H75 Road sign
Tecnivial

H75 Road sign

Cylindrical road delineator with different height and retroreflectance levels of class RA2 and RA3, according to EN-12899 standard.
Специфікація
  • According to EN-12899:3 standard. 200 mm Diametre
Технічна специфікація
  • Унікальний номерh75-road-sign
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2024-08-01
  • Номер видання1
  • Висота (мм)75
Пов'язані
  • Матеріал основнийPET
  • Розроблено вІспанія
  • Виготовлено вІспанія
  • Вага нетто (кг)1.4
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSignage - All Signage
  • Код за ETIMEC003588
  • Назва за ETIMTraffic management/road signage
  • Код Uniclass 2015Pr_40_10_77_72
  • Опис Uniclass 2015Road traffic signs
  • Номер OmniClass23-39 11 15 17
  • Заголовок OmniClassTraffic Signals