Публікуйте свої продукти
Genié Light
Tecnova Group

Genié Light

Genié with "Multifrequency Pulse" technology is the system of electrophysical dehumidification for masonry works. It is a high electronic apparatus efficiency, reliable, long lasting and with very low levels of energy consumption. It's designed and built to guarantee maximum safety, in complete respect and in accordance with current European regulations. The principles of operation of the Genié technology were made unique with the patent, at the Italian Office patents and trademarks - UIBM - n. 0001426485.

Специфікація
  •  - Mains power supply: 230 V - 50Hz Rated supply voltage: 12 VDC;
     -  Power consumption: <1 W;
     - Operating temperature range: -10 ° C / +70 ° C;
     - Dimensions, in mm: H 200, L 210, P 48;
     - Material: ABS (UL94 HB);
     - Color: white gray RAL9002;
     - Degree of protection: IP40;
     - Weight: ≈1 kg;
     - Range of action: 6m - 10m - 12m - 15m - 20m.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерgenie-light
  • Сімейство продуктівGenié
  • Група продуктівGenié Light
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2019-01-02
  • Номер видання1
  • Висота (мм)200
  • Ширина (мм)210
  • Глибина (мм)46
Пов'язані
  • Матеріал основнийPlastic
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectHVAC - Mechanical Ventilation
  • Класифікація IFCHumidifier
  • Код Uniclass 2015Pr_75_50_52_39
  • Опис Uniclass 2015Humidity and temperature probes
  • Код CSI MasterFormat 201423 84 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Humidity Control Equipment
  • Номер OmniClass23-33 27 00
  • Заголовок OmniClassAir Humidity Control Equipment

Доступність регіону

Європа
Італія

Схожі продукти